Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 25 mm (80850-23) (Codici componente)

Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 25 mm (80850-23)
· Possono essere integrati negli elementi di collegamento.

· Manutenzione e montaggio semplici

· Struttura robusta e lunga durata utile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

80850-23-25

Codice componente
80850-23-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.40 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti annessi Materiale corpo base Poliammide Denominazione Fermacavo
B3(mm) 10 H=Altezza(mm) 25 Compatibile con 80850-20-...
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0010

Si trova sulla pagina di Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 25 mm (80850-23), il codice articolo è il seguente: 80850-23-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80850-23-25.

Supporto tecnico