Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | SW | L=Lunghezza | L1 | D1=Diametro del perno | D2=Filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | 4 giorni | 3 | 20 | 6 | 6 | M4 | 0.0046 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | 3 | 25 | 6 | 6 | M4 | 0.0057 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 3 | 32 | 6 | 6 | M4 | 0.0073 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | 9 | 8 | M6 | 0.0087 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | 9 | 8 | M6 | 0.0100 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 4 | 32 | 9 | 8 | M6 | 0.0100 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 4 | 40 | 9 | 8 | M6 | 0.0165 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 4 | 50 | 9 | 8 | M6 | 0.0100 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 15 | 10 | M8 | 0.0158 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | 15 | 10 | M8 | 0.0100 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 5 | 32 | 15 | 10 | M8 | 0.0100 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | 15 | 10 | M8 | 0.0100 | ||
7.05 € | 1 | 4 giorni | 5 | 50 | 15 | 10 | M8 | 0.0100 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | 5 | 63 | 15 | 10 | M8 | 0.0100 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 6 | 32 | 15 | 13 | M10 | 0.0100 | ||
7.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | 15 | 13 | M10 | 0.0100 | ||
9.01 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | 15 | 13 | M10 | 0.0100 | ||
9.45 € | 1 | 4 giorni | 6 | 63 | 15 | 13 | M10 | 0.0100 | ||
9.76 € | 1 | 4 giorni | 6 | 80 | 15 | 13 | M10 | 0.0100 | ||
10.58 € | 1 | 4 giorni | 6 | 95 | 15 | 13 | M10 | 0.0100 | ||
10.18 € | 1 | 4 giorni | 8 | 32 | 18 | 16 | M12 | 0.0100 | ||
11.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | 18 | 16 | M12 | 0.0100 | ||
11.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | 18 | 16 | M12 | 0.0100 | ||
12.10 € | 1 | 4 giorni | 8 | 63 | 18 | 16 | M12 | 0.0100 | ||
12.10 € | 1 | 4 giorni | 8 | 80 | 18 | 16 | M12 | 0.0100 | ||
12.59 € | 1 | 4 giorni | 8 | 95 | 18 | 16 | M12 | 0.0100 | ||
15.24 € | 1 | 4 giorni | 8 | 118 | 18 | 16 | M12 | 0.0100 | ||
16.41 € | 1 | 4 giorni | 8 | 140 | 18 | 16 | M12 | 0.2285 | ||
18.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | 25 | 20 | M16 | 0.0100 | ||
19.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 63 | 25 | 20 | M16 | 0.0100 | ||
22.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | 80 | 25 | 20 | M16 | 0.0100 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 95 | 25 | 20 | M16 | 0.0100 | ||
26.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | 118 | 25 | 20 | M16 | 0.0100 | ||
31.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | 140 | 25 | 20 | M16 | 0.3677 | ||
59.05 € | 1 | 4 giorni | 14 | 50 | 30 | 25 | M20 | 0.0100 | ||
63.41 € | 1 | 4 giorni | 14 | 63 | 30 | 25 | M20 | 0.0100 | ||
68.89 € | 1 | 4 giorni | 14 | 80 | 30 | 25 | M20 | 0.0100 | ||
75.17 € | 1 | 4 giorni | 14 | 95 | 30 | 25 | M20 | 0.0100 | ||
78.65 € | 1 | 4 giorni | 14 | 118 | 30 | 25 | M20 | 0.0100 | ||
85.70 € | 1 | 4 giorni | 14 | 140 | 30 | 25 | M20 | 0.0100 | ||
89.64 € | 1 | 4 giorni | 14 | 180 | 30 | 25 | M20 | 0.0100 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | grezzo | RoHS | sì |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
SW
L=Lunghezza
L1
D1=Diametro del perno
D2=Filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali