Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21170-04 |
21170-08 |
21170-12 |
21170-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D=Diametro esterno | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | F (N) | M (Nm) | Coppia di serraggio viti di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.52 € | 1 | 4 giorni | 19 | 29 | 10 | 22 | M3 | 3 | 25 | 11 | 5.5 | 3.5 | 300 | 3 | 1.11 | 0.0318 | ||
120.93 € | 1 | 4 giorni | 30 | 46 | 13 | 36 | M4 | 4 | 35 | 15.5 | 7 | 4.5 | 700 | 8 | 2.55 | 0.1359 | ||
161.57 € | 1 | 4 giorni | 46 | 75 | 24 | 60 | M6 | 6 | 54 | 23 | 11 | 6.6 | 2200 | 30 | 8.6 | 0.5191 | ||
497.93 € | 1 | 4 giorni | 92 | 150 | 40 | 130 | M10 | 10 | 105 | 49 | 20 | 11 | 9000 | 150 | 42 | 3.6200 |
Loading...
Tipo | Cuscinetti teste a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | IKOU | Materiale corpo principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Testa articolata | Versione 1 | Angolo di oscillazione 30° | Versione 2 | Bloccabile |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D=Diametro esterno
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T(mm)
F(N)
M(Nm)
Coppia di serraggio viti di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali