Anello di sollevamento, acciaio inox (07782)

Anello di sollevamento, acciaio inox (07782)
· Per carichi estremi con massima protezione all'usura

· Elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo a omega mobile

· Con l'ausilio del pulsante è possibile sbloccare le sfere

· Il bloccaggio delle sfere avviene rilasciando il pulsante.

· Coefficiente di sicurezza 5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07782-2810X35
07782-2812X20
07782-2812X25
07782-2812X30
07782-2812X35
07782-2812X40
07782-2816X30
07782-2816X35
07782-2816X40
07782-2816X75
07782-2816X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro del perno D2 F1
(kN)
L1=Lunghezza gambo L2 Foro di alloggiamento Peso (ERP)
(kg)

162.99 €

1 4 giorni 10124.435910 +0.10.2346

142.97 €

1 4 giorni 1214.275.5201012 +0.10.2514

150.31 €

1 4 giorni 1214.275.5251012 +0.10.2710

150.31 €

1 4 giorni 1214.275.5301012 +0.10.2731

150.31 €

1 4 giorni 1214.275.5351012 +0.10.2862

150.31 €

1 4 giorni 1214.275.5401012 +0.10.2844

159.80 €

1 4 giorni 16196.2301416 +0.10.2987

159.80 €

1 4 giorni 16196.2351416 +0.10.3067

159.80 €

1 4 giorni 16196.2401416 +0.10.3173

188.37 €

1 4 giorni 16196.2751416 +0.10.3750

197.80 €

1 4 giorni 16196.21001416 +0.10.4333

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Denominazione Anello Di Sollevamento X max. 1.5
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico