Vite a testa piana con compensazione delle tolleranze, forma B acciaio (07532) (Codici componente)

Vite a testa piana con compensazione delle tolleranze, forma B acciaio (07532)
· Fissaggi per supporto libero con elementi standard

· Compensa le variazioni di temperatura

· Per la compensazione delle tolleranze di fabbricazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07532-206003004
07532-206005004
07532-207005005
07532-207008005
07532-208505006
07532-208508006
07532-210506008
07532-210510008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Filettatura D1=Diametro del perno D2 D4 max. E H H1 Carico assiale max. consentito
(N)
SW T=Altezza di filettatura Coppia di serraggio max.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

10.45 €

1 4 giorni M4610813815004520.0022

10.45 €

1 4 giorni M46108151015004720.0025

10.74 €

1 4 giorni M571291.2510.53000574.50.0035

10.74 €

1 4 giorni M571291.2813.530005104.50.0040

10.89 €

1 4 giorni M68.515111.55124900687.50.0068

10.89 €

1 4 giorni M68.515111.581549006117.50.0076

11.43 €

1 4 giorni M810.518132615630081018.50.0118

11.43 €

1 4 giorni M810.5181321019630081418.50.0131

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Tipo di stampo con filettatura interna Denominazione Vite A Testa Piana
Materiale corpo base acciaio Superficie corpo base zincatura galvanica Versione 1 con compensazione della tolleranza
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico