Tavola di guida mini su rulli, alluminio (21035)

Tavola di guida mini su rulli, alluminio (21035)
· Molto facile da azionare

· Fori di montaggio utilizzabili sia come fori filettati o sia come fori passanti

· Concepito per carichi dinamici e statici fino a 697 N

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 12 a 120 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21035-030035
21035-030050
21035-030065
21035-030080
21035-030095
21035-0300501
21035-0300651
21035-040055
21035-040080
21035-040105
21035-040155
21035-060055
21035-060080
21035-060105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C TI Mz
(Nm)
TA B=Larghezza A N E1 F
(N)
E B1 E3 D L=Lunghezza piastra GI L1 Mx
(Nm)
I My
(Nm)
Dimensioni E2 Peso (ERP)
(kg)

265.69 €

1 4 giorni 122263012M31016810101011.73513016.31.91-0.0515

318.79 €

1 4 giorni 1825.263012M31024510101011.7501453.56.32.61-0.0734

361.34 €

1 4 giorni 2447.963012M32036110101011.7651604.76.33.91-0.0970

420.80 €

1 4 giorni 30613.363012M32043210101011.7801759.16.34.51-0.1160

473.99 €

1 4 giorni 40816.9103012M32046610101011.79519011.66.35.11-0.1370

318.79 €

1 4 giorni 3423.363012M31013110101011.7501452.26.31.91-0.0800

359.23 €

1 4 giorni 4845.263012M32016110101011.7651603.56.32.61-0.0933

250.79 €

1 4 giorni 2026.864015M3202312014.42014.7551504.68.34.61-0.1468

329.46 €

1 4 giorni 30215.364015M3204872014.42014.78017510.38.37.61-0.2160

388.97 €

1 4 giorni 40427.3104015M3206892014.42014.7105110018.68.310.61-0.2832

554.76 €

1 4 giorni 120634.8144015M3204892014.42014.7155115023.78.312.21-0.4230

252.94 €

1 4 giorni 2046.946017M4182943630.61816.7552504.68.372180.2380

329.46 €

1 4 giorni 30415.586017M4184923630.63616.78027510.48.311.62180.3437

418.73 €

1 4 giorni 40427.6126017M4186973630.63616.7105210018.88.316.22180.4668

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

M M3 K M4 Versione 1 su rulli
Materiale componenti acciaio Materiale corpo base alluminio Denominazione Tavola Di Guida Mini
RoHS

Supporto tecnico