Interruttore di posizione commutazione a scatto rapid (83450)

Interruttore di posizione commutazione a scatto rapid (83450)
· Affidabile anche in condizioni estreme

· Rilevamento sicuro della posizione

· Numerose possibilità di combinazione grazie alla struttura modulare

· Ingresso cavo 1 x M20 x 1,5

· Facila da installare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
83450-1111
83450-1120
83450-1121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero contatti NC Numero contatti NA Corrente permanente termica
(A)
Coppia di serraggio viti di fissaggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

38.01 €

1 4 giorni 11101.20.0678

44.52 €

1 4 giorni 2-101.30.0681

46.73 €

1 4 giorni 2151.40.1900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione dei collegamenti max.(mm²) 0.34-1.5 Tipo di attacco Collegamento a vite Versione 1 Interruttore a scatto
Materiale corpo base Plastica Denominazione Interruttore di posizione Grado di protezione IP66/IP67
Grado di sporco 3 Lunghezza di spellatura(mm) 5-6 Classe di protezione II Isolamento di protezione
Pressacavo M20 Fragile Frequenza di commutazione 5000/h Tensione nominale di isolamento Ui(V) 300
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp kV(kV) 4 Coppia di serraggio viti di contatto(Nm) 0.6-0.8 Velocità di azionamento min.(mm/min.) 10
Velocità di azionamento max.(m/s) 0.5 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico