Cuscinetti a sfera lineari in miniatura (21511) (21511-030702)

Cuscinetti a sfera lineari in miniatura (21511) 21511-030702

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21511-030702

Marca: NORELEM

Prezzo: 52.38

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 3 φ

Lunghezza complessiva L: 10 mm

Diametro esterno: 7 φ

Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 26 N

Coefficiente di carico statico base: 27 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21511-030702

Codice componente
21511-030702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

52.38 €

1 4 giorni 31072627--0.0006

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Materiale corpo base Plastica Materiale componenti Acciaio inox
Denominazione Cuscinetti a sfera lineari RoHS

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfera lineari in miniatura (21511), il codice articolo è il seguente: 21511-030702.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21511-030702.

Tipologia prodotto

Codice componente
21511-040802
21511-051002
21511-061202
21511-081502
21511-101702
21511-121902
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

45.15 €

1 4 giorni 41284450--0.0009

43.70 €

1 4 giorni 515107284--0.0018

41.55 €

1 4 giorni 61912114132--0.0032

39.73 €

1 4 giorni 82415167204231.10.0060

45.15 €

1 4 giorni 102617186234251.10.0074

52.38 €

1 4 giorni 12281920225726.41.30.0093

Supporto tecnico