Cuscinetti sfera lineari con gabbia in acciaio inox, chiuso, acciaio inox (21505)

Cuscinetti sfera lineari con gabbia in acciaio inox, chiuso, acciaio inox (21505)
· Guarnizione su entrambi i lati

· Fattore di carico dinamico fino a 2100 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21505-01-1202
21505-01-1602
21505-01-2002
21505-01-2502
21505-01-3002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno Capacità di carico dinamico
(N)
Capacità di carico statico
(N)
L=Lunghezza L1 L2 D2 D1=Diametro esterno Peso (ERP)
(kg)

78.08 €

1 4 giorni 1242071432 -0.222.9 -0.21.321220.0419

84.95 €

1 4 giorni 16686109236 -0.224.9 -0.21.324.9260.0562

97.92 €

1 4 giorni 20924161045 -0.231.5 -0.21.630.3320.0995

156.91 €

1 4 giorni 251470259058 -0.344.1 -0.31.8537.5400.2193

181.04 €

1 4 giorni 302100392068 -0.352.1 -0.31.8544.5470.3350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti acciaio inox Materiale corpo base acciaio inox Denominazione Cuscinetti A Sfera Lineari
Versione 1 con gabbia in acciaio inox Versione 2 chiuso Chiave in acciaio 1.4034
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico