Cuscinetti a sfera lineari con gabbia di acciaio, aperti (21505)

Cuscinetti a sfera lineari con gabbia di acciaio, aperti (21505)
· Guarnizione su entrambi i lati

· Fattore di carico dinamico fino a 2100 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21505-1212
21505-1612
21505-2012
21505-2512
21505-3012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
D2
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

52.45 €

1 4 giorni 1232 - 0.222420714211.3578°22.9 -0.21.37.50.0337

60.14 €

1 4 giorni 1636 - 0.226686109224.9078°24.9 -0.21.3100.0406

71.06 €

1 4 giorni 2045 - 0.232924161030.3060°31.5 -0.21.6100.0832

92.57 €

1 4 giorni 2558 - 0.3401470259037.51.560°44.1 -0.31.8512.50.1556

119.51 €

1 4 giorni 3068 - 0.3472100392044.5250°52.1 -0.31.8512.50.2900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Tipo aperto, spazio-regolabile Materiale corpo base Acciaio per cuscinetti volventi
Materiale componenti Acciaio Denominazione Cuscinetti a sfera lineari Versione 1 Con gabbia in acciaio
Versione 2 Aperto PL Edelstahl No

Supporto tecnico