Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21530-10-121102 |
21530-10-161102 |
21530-10-201102 |
21530-10-251102 |
21530-10-301102 |
21530-10-401102 |
21530-10-501102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | M | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 40 | 19 | 4.3 | 14 | 29 | 33 | 17 | 11 | 16 | M5 | 0.0843 | ||
29.84 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | 45 | 24 | 4.3 | 15 | 34 | 38 | 19 | 11 | 18 | M5 | 0.1142 | ||
32.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 53 | 28 | 5.3 | 15 | 40 | 45 | 23 | 13 | 22 | M6 | 0.1469 | ||
43.64 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 62 | 35 | 6.6 | 20 | 48 | 54 | 27 | 18 | 26 | M8 | 0.2829 | ||
52.03 € | 1 | 4 giorni | 30 | 50 | 67 | 40 | 6.6 | 25 | 53 | 60 | 30 | 18 | 29 | M8 | 0.4129 | ||
74.70 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 87 | 52 | 8.4 | 30 | 69 | 76 | 39 | 22 | 38 | M10 | 0.7902 | ||
103.28 € | 1 | 4 giorni | 50 | 70 | 103 | 62 | 10.5 | 35 | 82 | 92 | 47 | 26 | 46 | M12 | 1.2730 |
Loading...
Tipo | Alloggiamento | Materiale corpo base | Alluminio | Denominazione | Unità a cuscinetti lineari compatte |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Singolo | Versione 2 | Chiuso | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
A(mm)
D1(mm)
D2(mm)
E1(mm)
E2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
M
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali