Linear ball bearing with round flange, double bearing (21520)

Linear ball bearing with round flange, double bearing (21520)
· Pronto al montaggio

· Con doppio supporto

· Cuscinetti a sfera lineari con guarnizione su entrambi i lati

· Guida precisa con carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21520-0802
21520-1202
21520-1602
21520-2002
21520-2502
21520-3002
21520-4002
21520-5002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D4 D5 D1=Diametro del gambo D2=Diametro flangia D3 D=Diametro interno T Capacità di carico dinamico
(N)
Capacità di carico statico
(N)
L=Lunghezza L1 Peso (ERP)
(kg)

64.31 €

1 4 giorni 3.4616322483.14218044650.0524

63.00 €

1 4 giorni 4.57.5224232124.165712006160.1114

76.48 €

1 4 giorni 4.57.5264636164.1123023506860.1415

88.93 €

1 4 giorni 5.59325443205.1140027508080.2569

128.08 €

1 4 giorni 5.59406251255.11560314011280.4970

145.34 €

1 4 giorni 6.611477662306.124905490123100.6700

159.67 €

1 4 giorni 914629880408.134308040151131.6770

186.93 €

1 4 giorni 9147511294508.1608015900192132.5520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti acciaio Materiale corpo base acciaio Denominazione Cuscinetti A Sfera Lineari
Versione 2 cuscinetto doppio PL Edelstahl no

Supporto tecnico