Vite a ricircolo di sfere rettificato, con madrevite flangiata, acciaio o acciaio inox (24100) (Codici componente)

Vite a ricircolo di sfere rettificato, con madrevite flangiata, acciaio o acciaio inox (24100)
· Mandrino di precisione in acciaio o acciaio inox

· Rettificato e temprato induttivamente

· Con estremità dell'albero finite

· Campi di utilizzo: ottica, industria alimentare, ingegneria biomedica, ingegneria di precisione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24100-1020200

Codice componente
24100-1020200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L8 Ø sfera max. numero di giri giri/min L5 L1 L11 L3 D9 L10 D2 L7 L4 D4 D7 B D=Diametro mandrino D6 Capacità di carico dinamico
(N)
L6 D1 L2 SW L=Lunghezza L12 D8 D3 Capacità di carico statico
(N)
P=Incremento E L9 D5 Angolo d'inclinazione Materiale componenti Materiale corpo base Corsa S Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

755.91 €

1 4 giorni 41.6400037286.826264359250611.522108150010185103080.85.74.529002278M8x12° 32’acciaioAcciaio200-0.2564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di elementi di ricircolo portanti 1 x 3 Versione 1 rettificato Versione 2 con madrevite flangiata
Denominazione Vite A Ricircolo Di Sfere RoHS

Si trova sulla pagina di Vite a ricircolo di sfere rettificato, con madrevite flangiata, acciaio o acciaio inox (24100), il codice articolo è il seguente: 24100-1020200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24100-1020200.

Tipologia prodotto

Codice componente
24100-0820050
24100-0820100
24100-0820150
24100-10810050
24100-10810100
24100-10810150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L8 Ø sfera max. numero di giri giri/min L5 L1 L11 L3 D9 L10 D2 L7 L4 D4 D7 B D=Diametro mandrino D6 Capacità di carico dinamico
(N)
L6 D1 L2 SW L=Lunghezza L12 D8 D3 Capacità di carico statico
(N)
P=Incremento E L9 D5 Angolo d'inclinazione Materiale componenti Materiale corpo base Corsa S Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

490.04 €

1 4 giorni 41.6420037266.81026429990611.52088135010164101480.85.73.422502238M8x14° 23’acciaioAcciaio50-0.0935

533.38 €

1 4 giorni 41.6420037266.815264299140611.52088135010164101980.85.73.422502238M8x14° 23’acciaioAcciaio100-0.1186

571.17 €

1 4 giorni 41.6420037266.820264299190611.52088135010164102480.85.73.422502238M8x14° 23’acciaioAcciaio150-0.1604

615.29 €

1 4 giorni 40.8300037166.81026427990611.5188867010144101480.85.73.412901218M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.0902

688.08 €

1 4 giorni 40.8300037166.815264279140611.5188867010144101980.85.73.412901218M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.1072

766.95 €

1 4 giorni 40.8300037166.820264279190611.5188867010144102480.85.73.412901218M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.1133

Supporto tecnico