Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24100-11220100
Codice componente
|
---|
24100-11220100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L8 | Ø sfera | max. numero di giri giri/min | L5 | L1 | L11 | L3 | D9 | L10 | D2 | L7 | L4 | D4 | D7 | B | D=Diametro mandrino | D6 | Capacità di carico dinamico (N) | L6 | D1 | L2 | SW | L=Lunghezza | L12 | D8 | D3 | Capacità di carico statico (N) | P=Incremento | E | L9 | D5 | Angolo d'inclinazione | Materiale componenti | Materiale corpo base | Corsa S | Chiave in acciaio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718.00 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.6 | 3000 | 45 | 28 | 7.9 | 175 | 8 | 5 | 37 | 10 | 160 | 8 | 14 | 24 | 12 | 10 | 1660 | 15 | 20 | 5 | 12 | 230 | 0.9 | 7.6 | 4.5 | 3620 | 2 | 29 | 10 | M10x1 | 2° 58’ | acciaio inox | Acciaio inox | 100 | 1.4112 | 0.2100 |
Loading...
Numero di elementi di ricircolo portanti | 1 x 3 | Versione 1 | rettificato | Versione 2 | con madrevite flangiata |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Vite A Ricircolo Di Sfere | RoHS | sì |
Si trova sulla pagina di Vite a ricircolo di sfere rettificato, con madrevite flangiata, acciaio o acciaio inox (24100), il codice articolo è il seguente: 24100-11220100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24100-11220100.
Configura
Proprietà di base
L8
Ø sfera
max. numero di giri giri/min
L5
L1
L11
L3
D9
L10
D2
L7
L4
D4
D7
B
D=Diametro mandrino
D6
Capacità di carico dinamico(N)
L6
D1
L2
SW
L=Lunghezza
L12
D8
D3
Capacità di carico statico(N)
P=Incremento
E
L9
D5
Angolo d'inclinazione
Materiale componenti
Materiale corpo base
Corsa S
Chiave in acciaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24100-0820050 |
24100-0820100 |
24100-0820150 |
24100-11220150 |
24100-11220200 |
24100-11220250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L8 | Ø sfera | max. numero di giri giri/min | L5 | L1 | L11 | L3 | D9 | L10 | D2 | L7 | L4 | D4 | D7 | B | D=Diametro mandrino | D6 | Capacità di carico dinamico (N) | L6 | D1 | L2 | SW | L=Lunghezza | L12 | D8 | D3 | Capacità di carico statico (N) | P=Incremento | E | L9 | D5 | Angolo d'inclinazione | Materiale componenti | Materiale corpo base | Corsa S | Chiave in acciaio | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490.04 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.6 | 4200 | 37 | 26 | 6.8 | 102 | 6 | 4 | 29 | 9 | 90 | 6 | 11.5 | 20 | 8 | 8 | 1350 | 10 | 16 | 4 | 10 | 148 | 0.8 | 5.7 | 3.4 | 2250 | 2 | 23 | 8 | M8x1 | 4° 23’ | acciaio | Acciaio | 50 | - | 0.0935 | ||
533.38 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.6 | 4200 | 37 | 26 | 6.8 | 152 | 6 | 4 | 29 | 9 | 140 | 6 | 11.5 | 20 | 8 | 8 | 1350 | 10 | 16 | 4 | 10 | 198 | 0.8 | 5.7 | 3.4 | 2250 | 2 | 23 | 8 | M8x1 | 4° 23’ | acciaio | Acciaio | 100 | - | 0.1186 | ||
571.17 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.6 | 4200 | 37 | 26 | 6.8 | 202 | 6 | 4 | 29 | 9 | 190 | 6 | 11.5 | 20 | 8 | 8 | 1350 | 10 | 16 | 4 | 10 | 248 | 0.8 | 5.7 | 3.4 | 2250 | 2 | 23 | 8 | M8x1 | 4° 23’ | acciaio | Acciaio | 150 | - | 0.1604 | ||
769.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.6 | 3000 | 45 | 28 | 7.9 | 225 | 8 | 5 | 37 | 10 | 210 | 8 | 14 | 24 | 12 | 10 | 1660 | 15 | 20 | 5 | 12 | 280 | 0.9 | 7.6 | 4.5 | 3620 | 2 | 29 | 10 | M10x1 | 2° 58’ | acciaio inox | Acciaio inox | 150 | 1.4112 | 0.2550 | ||
827.61 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.6 | 3000 | 45 | 28 | 7.9 | 275 | 8 | 5 | 37 | 10 | 260 | 8 | 14 | 24 | 12 | 10 | 1660 | 15 | 20 | 5 | 12 | 330 | 0.9 | 7.6 | 4.5 | 3620 | 2 | 29 | 10 | M10x1 | 2° 58’ | acciaio inox | Acciaio inox | 200 | 1.4112 | 0.3133 | ||
878.76 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.6 | 3000 | 45 | 28 | 7.9 | 325 | 8 | 5 | 37 | 10 | 310 | 8 | 14 | 24 | 12 | 10 | 1660 | 15 | 20 | 5 | 12 | 380 | 0.9 | 7.6 | 4.5 | 3620 | 2 | 29 | 10 | M10x1 | 2° 58’ | acciaio inox | Acciaio inox | 250 | 1.4112 | 0.4131 |