Vite a ricircolo di sfere rettificato, con dado cilindr. avvit., acciaio o acciaio inox (24105) (Codici componente)

Vite a ricircolo di sfere rettificato, con dado cilindr. avvit., acciaio o acciaio inox (24105)
· Mandrino di precisione in acciaio o acciaio inox

· Rettificato e temprato induttivamente

· Con estremità dell'albero finite

· Campi di utilizzo: ottica, industria alimentare, ingegneria biomedica, ingegneria di precisione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24105-10810050

Codice componente
24105-10810050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L8 Ø sfera max. numero di giri giri/min L5 L1 L11 L3 D9 L10 D2 L7 L4 D4 D7 D=Diametro mandrino D6 Capacità di carico dinamico
(N)
L6 D1 L2 SW L=Lunghezza L12 D8 Capacità di carico statico
(N)
P=Incremento L9 D5 Angolo d'inclinazione Materiale componenti Materiale corpo base Corsa S Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

628.73 €

1 4 giorni 40.8300037226.810264M14x1990611.58867010168101480.85.7129018M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.0850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di elementi di ricircolo portanti 1 x 3 Versione 1 rettificato Versione 2 con dado cilindrico avvitabile
Denominazione Vite A Ricircolo Di Sfere RoHS

Si trova sulla pagina di Vite a ricircolo di sfere rettificato, con dado cilindr. avvit., acciaio o acciaio inox (24105), il codice articolo è il seguente: 24105-10810050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24105-10810050.

Tipologia prodotto

Codice componente
24105-0820050
24105-0820100
24105-0820150
24105-10810100
24105-10810150
24105-10820050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L8 Ø sfera max. numero di giri giri/min L5 L1 L11 L3 D9 L10 D2 L7 L4 D4 D7 D=Diametro mandrino D6 Capacità di carico dinamico
(N)
L6 D1 L2 SW L=Lunghezza L12 D8 Capacità di carico statico
(N)
P=Incremento L9 D5 Angolo d'inclinazione Materiale componenti Materiale corpo base Corsa S Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

514.06 €

1 4 giorni 41.6420037276.810264M14x1990611.588135010168101480.85.7225028M8x14° 23’acciaioAcciaio50-0.0845

556.98 €

1 4 giorni 41.6420037276.815264M14x19140611.588135010168101980.85.7225028M8x14° 23’acciaioAcciaio100-0.1053

594.79 €

1 4 giorni 41.6420037276.820264M14x19190611.588135010168102480.85.7225028M8x14° 23’acciaioAcciaio150-0.1345

701.51 €

1 4 giorni 40.8300037226.815264M14x19140611.58867010168101980.85.7129018M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox1001.41120.1064

779.95 €

1 4 giorni 40.8300037226.820264M14x19190611.58867010168102480.85.7129018M8x12° 13’acciaio inoxAcciaio inox1501.41120.1330

565.46 €

1 4 giorni 41.6300037276.810264M14x1990611.58890010168101480.85.7150028M8x14° 23’acciaio inoxAcciaio inox501.41120.0008

Supporto tecnico