Vite a ricircolo di sfere rettificato, con dado cilindr. avvit., acciaio o acciaio inox (24105) (Codici componente)

Vite a ricircolo di sfere rettificato, con dado cilindr. avvit., acciaio o acciaio inox (24105)
· Mandrino di precisione in acciaio o acciaio inox

· Rettificato e temprato induttivamente

· Con estremità dell'albero finite

· Campi di utilizzo: ottica, industria alimentare, ingegneria biomedica, ingegneria di precisione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24105-0820150

Codice componente
24105-0820150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L8 Ø sfera max. numero di giri giri/min L5 L1 L11 L3 D9 L10 D2 L7 L4 D4 D7 D=Diametro mandrino D6 Capacità di carico dinamico
(N)
L6 D1 L2 SW L=Lunghezza L12 D8 Capacità di carico statico
(N)
P=Incremento L9 D5 Angolo d'inclinazione Materiale componenti Materiale corpo base Corsa S Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

594.79 €

1 4 giorni 41.6420037276.820264M14x19190611.588135010168102480.85.7225028M8x14° 23’acciaioAcciaio150-0.1345

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di elementi di ricircolo portanti 1 x 3 Versione 1 rettificato Versione 2 con dado cilindrico avvitabile
Denominazione Vite A Ricircolo Di Sfere RoHS

Si trova sulla pagina di Vite a ricircolo di sfere rettificato, con dado cilindr. avvit., acciaio o acciaio inox (24105), il codice articolo è il seguente: 24105-0820150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24105-0820150.

Tipologia prodotto

Codice componente
24105-0810150
24105-0820050
24105-0820100
24105-1020050
24105-1020100
24105-1020150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L8 Ø sfera max. numero di giri giri/min L5 L1 L11 L3 D9 L10 D2 L7 L4 D4 D7 D=Diametro mandrino D6 Capacità di carico dinamico
(N)
L6 D1 L2 SW L=Lunghezza L12 D8 Capacità di carico statico
(N)
P=Incremento L9 D5 Angolo d'inclinazione Materiale componenti Materiale corpo base Corsa S Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)

709.03 €

1 4 giorni 40.8320037226.820264M14x19190611.58870010168102480.85.7130018M8x12° 13’acciaioAcciaio150-0.1305

514.06 €

1 4 giorni 41.6420037276.810264M14x1990611.588135010168101480.85.7225028M8x14° 23’acciaioAcciaio50-0.0845

556.98 €

1 4 giorni 41.6420037276.815264M14x19140611.588135010168101980.85.7225028M8x14° 23’acciaioAcciaio100-0.1053

599.53 €

1 4 giorni 41.640003728.56.811264M16x19100611.5108150010187101580.85.7290028M8x12° 32’acciaioAcciaio50-0.1181

642.09 €

1 4 giorni 41.640003728.56.816264M16x19150611.5108150010187102080.85.7290028M8x12° 32’acciaioAcciaio100-0.1498

695.63 €

1 4 giorni 41.640003728.56.821264M16x19200611.5108150010187102580.85.7290028M8x12° 32’acciaioAcciaio150-0.1872

Supporto tecnico