Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24105-0820100
Codice componente
|
---|
24105-0820100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L8 | Ø sfera | max. numero di giri giri/min | L5 | L1 | L11 | L3 | D9 | L10 | D2 | L7 | L4 | D4 | D7 | D=Diametro mandrino | D6 | Capacità di carico dinamico (N) | L6 | D1 | L2 | SW | L=Lunghezza | L12 | D8 | Capacità di carico statico (N) | P=Incremento | L9 | D5 | Angolo d'inclinazione | Materiale componenti | Materiale corpo base | Corsa S | Chiave in acciaio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556.98 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.6 | 4200 | 37 | 27 | 6.8 | 152 | 6 | 4 | M14x1 | 9 | 140 | 6 | 11.5 | 8 | 8 | 1350 | 10 | 16 | 8 | 10 | 198 | 0.8 | 5.7 | 2250 | 2 | 8 | M8x1 | 4° 23’ | acciaio | Acciaio | 100 | - | 0.1053 |
Loading...
Numero di elementi di ricircolo portanti | 1 x 3 | Versione 1 | rettificato | Versione 2 | con dado cilindrico avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Vite A Ricircolo Di Sfere | RoHS | sì |
Si trova sulla pagina di Vite a ricircolo di sfere rettificato, con dado cilindr. avvit., acciaio o acciaio inox (24105), il codice articolo è il seguente: 24105-0820100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24105-0820100.
Configura
Proprietà di base
Chiave in acciaio
L8
Ø sfera
max. numero di giri giri/min
L5
L1
L11
L3
D9
L10
D2
L7
L4
D4
D7
D=Diametro mandrino
D6
Capacità di carico dinamico(N)
L6
D1
L2
SW
L=Lunghezza
L12
D8
Capacità di carico statico(N)
P=Incremento
L9
D5
Angolo d'inclinazione
Materiale componenti
Materiale corpo base
Corsa S
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24105-0810100 |
24105-0810150 |
24105-0820050 |
24105-0820150 |
24105-1020050 |
24105-1020100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L8 | Ø sfera | max. numero di giri giri/min | L5 | L1 | L11 | L3 | D9 | L10 | D2 | L7 | L4 | D4 | D7 | D=Diametro mandrino | D6 | Capacità di carico dinamico (N) | L6 | D1 | L2 | SW | L=Lunghezza | L12 | D8 | Capacità di carico statico (N) | P=Incremento | L9 | D5 | Angolo d'inclinazione | Materiale componenti | Materiale corpo base | Corsa S | Chiave in acciaio | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.74 € | 1 | 4 giorni | 4 | 0.8 | 3200 | 37 | 22 | 6.8 | 152 | 6 | 4 | M14x1 | 9 | 140 | 6 | 11.5 | 8 | 8 | 700 | 10 | 16 | 8 | 10 | 198 | 0.8 | 5.7 | 1300 | 1 | 8 | M8x1 | 2° 13’ | acciaio | Acciaio | 100 | - | 0.1038 | ||
709.03 € | 1 | 4 giorni | 4 | 0.8 | 3200 | 37 | 22 | 6.8 | 202 | 6 | 4 | M14x1 | 9 | 190 | 6 | 11.5 | 8 | 8 | 700 | 10 | 16 | 8 | 10 | 248 | 0.8 | 5.7 | 1300 | 1 | 8 | M8x1 | 2° 13’ | acciaio | Acciaio | 150 | - | 0.1305 | ||
514.06 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.6 | 4200 | 37 | 27 | 6.8 | 102 | 6 | 4 | M14x1 | 9 | 90 | 6 | 11.5 | 8 | 8 | 1350 | 10 | 16 | 8 | 10 | 148 | 0.8 | 5.7 | 2250 | 2 | 8 | M8x1 | 4° 23’ | acciaio | Acciaio | 50 | - | 0.0845 | ||
594.79 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.6 | 4200 | 37 | 27 | 6.8 | 202 | 6 | 4 | M14x1 | 9 | 190 | 6 | 11.5 | 8 | 8 | 1350 | 10 | 16 | 8 | 10 | 248 | 0.8 | 5.7 | 2250 | 2 | 8 | M8x1 | 4° 23’ | acciaio | Acciaio | 150 | - | 0.1345 | ||
599.53 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.6 | 4000 | 37 | 28.5 | 6.8 | 112 | 6 | 4 | M16x1 | 9 | 100 | 6 | 11.5 | 10 | 8 | 1500 | 10 | 18 | 7 | 10 | 158 | 0.8 | 5.7 | 2900 | 2 | 8 | M8x1 | 2° 32’ | acciaio | Acciaio | 50 | - | 0.1181 | ||
642.09 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.6 | 4000 | 37 | 28.5 | 6.8 | 162 | 6 | 4 | M16x1 | 9 | 150 | 6 | 11.5 | 10 | 8 | 1500 | 10 | 18 | 7 | 10 | 208 | 0.8 | 5.7 | 2900 | 2 | 8 | M8x1 | 2° 32’ | acciaio | Acciaio | 100 | - | 0.1498 |