Palettenkupplung UNILOCK grandezza del sistema con spina antitorsione, alluminio (42780)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42780-45-1350750351

Codice componente
42780-45-1350750351
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

444.36 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Tipo di stampo Con spina antitorsione Denominazione Giunto per pallet
Versione 1 UNILOCK B(mm) 75 B1(mm) 12
B2(mm) 18 B3(mm) 21 D(mm) 12
D1(mm) 10 G(mm) M12 H(mm) 35
H1(mm) 79 H2(mm) 16 H3(mm) 7
H4(mm) 35 L(mm) 135 L1(mm) 55
L2(mm) 82 L3(mm) 110 Dimensioni Grandezza del sistema 80MM
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 1.6000

Si trova sulla pagina di Palettenkupplung UNILOCK grandezza del sistema con spina antitorsione, alluminio (42780), il codice articolo è il seguente: 42780-45-1350750351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42780-45-1350750351.

Supporto tecnico