Tappo di protezione, forma A quadratisch, polietilene nero, per tubi quadrati (29056) (29056-06-4040)

Tappo di protezione, forma A quadratisch, polietilene nero, per tubi quadrati (29056) 29056-06-4040

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 29056-06-4040

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=Lunghezza: 28 mm

H=Altezza: 3 mm

A: 40 mm

Peso (ERP): 0.0220 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29056-06-4040

Codice componente
29056-06-4040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
A
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.85 €

1 4 giorni 283400.0220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore corpo base Nero Forma A Versione 2 Per tubi quadrati
Materiale corpo base Polietilene Denominazione Tappo di protezione Tipo di stampo Quadrato
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Tappo di protezione, forma A quadratisch, polietilene nero, per tubi quadrati (29056), il codice articolo è il seguente: 29056-06-4040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29056-06-4040.

Tipologia prodotto

Codice componente
29056-06-2020
29056-06-2525
29056-06-3030
29056-06-5050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
A
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.52 €

1 4 giorni 242200.0100

0.80 €

1 4 giorni 232250.0130

0.90 €

1 4 giorni 232300.0170

2.03 €

1 4 giorni 282500.0250

Supporto tecnico