Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29120-1818 |
29120-3020 |
29120-3030 |
29120-4020 |
29120-4040 |
29120-5040 |
29120-5050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno | B | C | M | Tipo=Diametro interno | V1 | V2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.86 € | 1 | 4 giorni | 18 | 66 | 25.5 | 20 | 18 | M6x16 | M6x16 | 0.0631 | ||
30.55 € | 1 | 4 giorni | 20 | 99 | 40 | 33 | 30 | M8x25 | M8x25 | 0.2249 | ||
30.55 € | 1 | 4 giorni | 30 | 99 | 40 | 33 | 30 | M8x25 | M8x25 | 0.1871 | ||
45.82 € | 1 | 4 giorni | 20 | 109 | 40 | 36 | 40 | M10x30 | M8x25 | 0.3096 | ||
46.99 € | 1 | 4 giorni | 40 | 137 | 60 | 45 | 40 | M10x30 | M10x30 | 0.5328 | ||
51.71 € | 1 | 4 giorni | 40 | 154 | 70 | 54 | 50 | M10x35 | M10x35 | 0.8369 | ||
51.71 € | 1 | 4 giorni | 50 | 154 | 70 | 54 | 50 | M10x35 | M10x35 | 0.6881 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Colore principale | nero | Materiale componenti | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori Per Tubi | Superficie corpo base | verniciato a polvere | Superficie componente | zincato |
Versione 1 | raccordo a croce | Versione 2 | per unità lineari | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno
B
C
M
Tipo=Diametro interno
V1
V2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali