Codice articolo del costruttore: 29008-530
Marca: NORELEM
Prezzo: 49.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
N: 53 mm
A=Diametro interno: 30.1
B=Diametro interno: 30.1
C: 30.1
D: 40
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29008-530
Codice componente
|
---|
29008-530 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N (mm) | A=Diametro interno | B=Diametro interno | C | D | E (mm) | G | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.32 € | 1 | 4 giorni | 53 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 40 | 45 | 40 | 38 | 51 | 80 | 60 | 25 | 49 | M8x25 | M8x15 | 0.2590 |
Loading...
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Alluminio | Denominazione | Connettori per tubi |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Angolo retto | Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda | Materiale componenti | Acciaio |
Superficie corpo base | Burattato | Superficie componente | Zincato | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetti angolari alluminio (29008), il codice articolo è il seguente: 29008-530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29008-530.
Configura
Proprietà di base
N(mm)
A=Diametro interno
B=Diametro interno
C
D
E(mm)
G
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
29008-540 |
29008-550 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N (mm) | A=Diametro interno | B=Diametro interno | C | D | E (mm) | G | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.96 € | 1 | 4 giorni | 73 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 56 | 60 | 56 | 58 | 71 | 116 | 88 | 35 | 70 | M10x30 | M8x10 | 0.7259 | ||
77.17 € | 1 | 4 giorni | 80 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 66 | 70 | 66 | 70 | 78 | 136 | 108 | 40 | 90 | M10x35 | M10x15 | 1.0010 |