Morsetti articolati plastica (29034) (29034-18)

Morsetti articolati plastica (29034) 29034-18

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 29034-18

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.91

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=Diametro interno: 18

B=Diametro interno: 18

C: 30

D: 25

E: 26.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29034-18

Codice componente
29034-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B=Diametro interno C D E
(mm)
F H
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.91 €

1 4 giorni 1818302526.5254590452134M6x180.0532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Resina termoplastica Denominazione Connettori per tubi
Tipo di prodotto Senza dentatura Versione 1 Snodo Versione 2 Per tubi a sezione rotonda
Materiale componenti Acciaio Superficie componente Zincato RoHS

Si trova sulla pagina di Morsetti articolati plastica (29034), il codice articolo è il seguente: 29034-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29034-18.

Tipologia prodotto

Codice componente
29034-30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B=Diametro interno C D E
(mm)
F H
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

10.42 €

1 4 giorni 3030454041.540681366828.552.5M8x250.1590

Supporto tecnico