Albero dentato profil AT5, alluminio (22008)

Albero dentato profil AT5, alluminio (22008)
· Profilo AT standard

· Dentatura trapezoidale con passo metrico

· Per la produzione di dischi dentati propri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22008-05012
22008-05013
22008-05014
22008-05015
22008-05016
22008-05017
22008-05018
22008-05019
22008-05020
22008-05021
22008-05022
22008-05023
22008-05024
22008-05025
22008-05026
22008-05027
22008-05028
22008-05030
22008-05032
22008-05034
22008-05036
22008-05038
22008-05040
22008-05042
22008-05044
22008-05046
22008-05048
22008-05052
22008-05056
22008-05058
22008-05060
22008-05064
22008-05072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1 L=Lunghezza N=N. di denti D=Diametro Peso (ERP)
(kg)

29.77 €

1 4 giorni 1251401217.850.0861

30.17 €

1 4 giorni 1251401319.450.1010

31.20 €

1 4 giorni 1321401421.050.1215

32.40 €

1 4 giorni 1321401522.650.1410

35.22 €

1 4 giorni 1401401624.20.1610

37.43 €

1 4 giorni 1401401725.80.1840

41.29 €

1 4 giorni 1401401827.40.2083

43.69 €

1 4 giorni 14014019290.2330

44.96 €

1 4 giorni 1601602030.60.3000

46.58 €

1 4 giorni 1601602132.30.3380

50.54 €

1 4 giorni 1601602233.850.3725

51.05 €

1 4 giorni 1601602335.450.4050

54.08 €

1 4 giorni 16016024370.4440

57.19 €

1 4 giorni 1601602538.60.4837

61.92 €

1 4 giorni 1601602640.20.5290

62.38 €

1 4 giorni 1601602741.80.5740

67.39 €

1 4 giorni 1601602843.350.6170

71.66 €

1 4 giorni 1601603046.550.7170

76.01 €

1 4 giorni 1601603249.70.8150

87.71 €

1 4 giorni 1601603452.850.9280

100.12 €

1 4 giorni 1601603656.051.0470

105.72 €

1 4 giorni 1601603859.251.2000

109.37 €

1 4 giorni 1601604062.451.3060

112.84 €

1 4 giorni 1601604265.61.4500

114.46 €

1 4 giorni 1601604468.81.5790

120.90 €

1 4 giorni 16016046721.7380

127.71 €

1 4 giorni 1601604875.151.9100

129.07 €

1 4 giorni 1601605281.552.2570

147.49 €

1 4 giorni 1601605687.92.6380

155.84 €

1 4 giorni 1601605891.12.8190

169.24 €

1 4 giorni 1601606094.253.0230

184.67 €

1 4 giorni 16016064100.653.4490

233.11 €

1 4 giorni 16016072113.254.3810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

P=Profilo AT5 Materiale corpo base alluminio Denominazione Albero Dentato
Superficie corpo base grezzo RoHS

Supporto tecnico