Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21320-120080 |
21320-130088 |
21320-145150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H2 | H1 | B=Larghezza | L1 | D | A1 | E1 | L=Lunghezza | C0Y (N) | E | B1 | C0Z (N) | L2 | F | H | Dimensioni | A | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.21 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5.5 | 18 | 80 | M5 | 60 | 9 | 90 | 300 | 10 | 19.2 | 170 | 71 | 3 | 11.5 | 20 | - | 0.0453 | ||
56.15 € | 1 | 4 giorni | 20.5 | 4.5 | 27 | 88 | M5 | 70 | 6 | 97 | 800 | 5 | 29.5 | 400 | 80 | 4 | 14.1 | 30 | 15 | 0.1436 | ||
121.88 € | 1 | 4 giorni | 31 | 4 | 40 | 150 | M6 | 120 | 8.5 | 160 | 1600 | 7.5 | 46.4 | 860 | 135 | 5 | 22 | 45 | 23 | 0.4001 |
Loading...
Versione 2 | modello compatto | Versione 1 | supporto fisso | Materiale corpo base | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Carrello Di Guida A Rulli | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H2
H1
B=Larghezza
L1
D
A1
E1
L=Lunghezza
C0Y(N)
E
B1
C0Z(N)
L2
F
H
Dimensioni
A
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali