Carrello di guida a rulli supporto fisso, alluminio (21322)

Carrello di guida a rulli supporto fisso, alluminio (21322)
· Cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente

· Tecnologia brevettata di estrazione (il sistema viene lubrificato durante il movimento)

· Senza gioco o con precarico desiderato regolabile

· Rumorosità estremamente ridotta

· Elevate velocità di traslazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21322-2143134

Codice componente
21322-2143134
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

189.09 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H1 13.7 L1 134 D M8
A1 114 L=Lunghezza 170 C0Y(N) 5500
E 10 B1 43 C0Z(N) 1570
H 37 Dimensioni 43 Versione 1 supporto fisso
Materiale corpo base alluminio Denominazione Carrello Di Guida A Rulli B 41
Mz(Nm) 104.5 B2 41.9 My(Nm) 60
C dinamico(N) 12280 Mx(Nm) 23.6 Materiale componenti acciaio
PL Edelstahl no Peso (ERP)(kg) 0.4422

Si trova sulla pagina di Carrello di guida a rulli supporto fisso, alluminio (21322), il codice articolo è il seguente: 21322-2143134.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21322-2143134.

Supporto tecnico