Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21322-1218060 |
21322-1228080 |
21322-1235100 |
21322-1243120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H1 | L1 | D | A1 | L=Lunghezza | C0Y (N) | E | B1 | Dimensioni | B | Mz (Nm) | B2 | C dinamico (N) | H max. | H min. | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.29 € | 1 | 4 giorni | 5.7 | 60 | M5 | 20 | 76 | 820 | 20 | 18 | 18 | 9.5 | 8.2 | 14 | 1530 | 16.1 | 14.7 | 0.0649 | ||
160.67 € | 1 | 4 giorni | 9.7 | 80 | M5 | 35 | 100 | 2170 | 22.5 | 28 | 28 | 14.9 | 27.2 | 21.7 | 4260 | 25.2 | 23.3 | 0.1884 | ||
195.49 € | 1 | 4 giorni | 11.9 | 100 | M6 | 45 | 120 | 3510 | 27.5 | 35 | 35 | 19.9 | 61.5 | 27.85 | 8040 | 32.9 | 28.9 | 0.3369 | ||
209.77 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 120 | M8 | 55 | 140 | 5500 | 32.5 | 43 | 43 | 24.9 | 104.5 | 34.3 | 12280 | 39.5 | 35.6 | 0.5573 |
Loading...
Versione 1 | supporto libero | Materiale corpo base | acciaio | Denominazione | Carrello Di Guida A Rulli |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
H1
L1
D
A1
L=Lunghezza
C0Y(N)
E
B1
Dimensioni
B
Mz(Nm)
B2
C dinamico(N)
H max.
H min.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali