Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21245-01-9100 |
21245-01-9160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 | E2 | E | D=Diametro esterno | H=Altezza | H1 | K1=Per vite | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.55 € | 1 | 4 giorni | 91 | 45° | 60° | 100 | 8 | 3.2 | Ø 4.5 | 21245-01-1110030 | 0.0250 | ||
34.09 € | 1 | 4 giorni | 145 | 18° | 35° | 160 | 10 | - | DIN 7984 M5 | 21245-01-1116060 | 0.0550 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Denominazione | Elemento di serraggio | Versione 1 | Per cuscinetto radente della tavola rotante |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D1
E2
E
D=Diametro esterno
H=Altezza
H1
K1=Per vite
Compatibile con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali