Barra di serraggio, alluminio (21000) (21000-020)

Barra di serraggio, alluminio (21000) 21000-020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21000-020

Marca: NORELEM

Prezzo: 11.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 5.7

L1: 12

H: 3.5

L: 19.5

B1: 3.7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21000-020

Codice componente
21000-020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B L1 H L B1 Compatibile con slitta Riduzione di corsa D per vite Peso (ERP)
(kg)

11.62 €

1 4 giorni 5.7123.519.53.721000-020 ...3.5M20.0016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base alluminio Denominazione Barra Di Serraggio RoHS

Si trova sulla pagina di Barra di serraggio, alluminio (21000), il codice articolo è il seguente: 21000-020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21000-020.

Tipologia prodotto

Codice componente
21000-030
21000-050
21000-080
21000-120
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B L1 H L B1 Compatibile con slitta Riduzione di corsa D per vite Peso (ERP)
(kg)

12.81 €

1 4 giorni 5.7233.529.52.8521000-030 ...3.5M30.0027

13.97 €

1 4 giorni 11.538849.35.2521000-050 ...8M40.0127

16.28 €

1 4 giorni 11.560878.9621000-080 ...8M50.0205

17.46 €

1 4 giorni 159011118.41021000-120 ...10M50.0521

Supporto tecnico