Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21210-0900 |
21210-0920 |
21210-0930 |
21210-1200 |
21210-1220 |
21210-1230 |
21210-1500 |
21210-1520 |
21210-1530 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | A1 | D | M0Y (Nm) | M0X (Nm) | H1 | B | M0Z (Nm) | H | Materiale corpo base | Dimensioni | Versione 2 | L3=Lunghezza | C0Y (N) | C0Z (N) | C0(-Y) (N) | H4 | D1 | B2 | L4 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.87 € | 1 | 4 giorni | 15 | 13 | M2 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 20 | 1.8 | 10 | alluminio | 9 | supporto fisso standard | 29 | 480 | 240 | 480 | 7.2 | 4.4 | 5.5 | 18 | 0.0168 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | 15 | 13 | M2 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 20 | 1.8 | 10 | zinco | 9 | supporto libero asse y | 29 | 480 | 240 | 480 | 7.2 | 4.4 | 5.5 | 18 | 0.0164 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | 15 | 13 | M2 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 20 | 1.8 | 10 | zinco | 9 | supporto libero asse z | 29 | 480 | 240 | 480 | 7.2 | 4.4 | 5.5 | 18 | 0.0165 | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M3 | 4.4 | 9.2 | 2.2 | 27 | 4.4 | 13 | zinco | 12 | supporto fisso standard | 34 | 960 | 480 | 960 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 22 | 0.0358 | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M3 | 4.4 | 9.2 | 2.2 | 27 | 4.4 | 13 | zinco | 12 | supporto libero asse y | 34 | 960 | 480 | 960 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 22 | 0.0354 | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M3 | 4.4 | 9.2 | 2.2 | 27 | 4.4 | 13 | zinco | 12 | supporto libero asse z | 34 | 960 | 480 | 960 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 22 | 0.0340 | ||
29.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | M3 | 8 | 17 | 2.8 | 32 | 8 | 16 | zinco | 15 | supporto fisso standard | 42 | 1400 | 700 | 1400 | 11 | 6.5 | 8.5 | 31 | 0.0611 | ||
29.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | M3 | 8 | 17 | 2.8 | 32 | 8 | 16 | zinco | 15 | supporto libero asse y | 42 | 1400 | 700 | 1400 | 11 | 6.5 | 8.5 | 31 | 0.0596 | ||
29.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | M3 | 8 | 17 | 2.8 | 32 | 8 | 16 | zinco | 15 | supporto libero asse z | 42 | 1400 | 700 | 1400 | 11 | 6.5 | 8.5 | 31 | 0.0602 |
Loading...
Versione 1 | drylin® t | Materiale componenti | Iglidur® | Denominazione | Carrello Di Guida |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
A
A1
D
M0Y(Nm)
M0X(Nm)
H1
B
M0Z(Nm)
H
Materiale corpo base
Dimensioni
Versione 2
L3=Lunghezza
C0Y(N)
C0Z(N)
C0(-Y)(N)
H4
D1
B2
L4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali