Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21230-2730X3000
L=Lunghezza | 3000 | Materiale corpo base | alluminio | Denominazione | Guida Lineare |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con foro passante | L max. | 3000 | L2=Distanza tra i fori dal bor | 30 |
Superficie corpo base | anodizzato | D=Foro | für M4 | RoHS | sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.9061 |
Si trova sulla pagina di Guida lineare DRYLIN® N (21230), il codice articolo è il seguente: 21230-2730X3000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21230-2730X3000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali