Guida lineare DRYLIN® W, semplice alluminio (21240) (Codici componente)

Guida lineare DRYLIN® W, semplice alluminio (21240)
· Per la compensazione di differenze di altezza

· Massima flessibilità nella struttura

· Risultati di attrito e usura molto buoni

· Robuste e resistenti allo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21240-10630X3000
21240-11030X4000
21240-11630X4000
21240-12030X4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A D L=Lunghezza L1 B1 H1 B H Dimensioni H2 D2 L max. D1 T Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

102.56 €

1 4 giorni 10.55300060147.515.51464-30004.5-0.69550.23

218.76 €

1 4 giorni 171040001202792718105.5-40006.6-2.48500.62

263.93 €

1 4 giorni 1916400012027142927167.5154000944.00200.98

308.83 €

1 4 giorni 2120400012027203136209.5154000955.70001.32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 drylin® w Materiale corpo base alluminio Denominazione Guida Lineare
Versione 2 semplice L2=Distanza tra i fori dal bor 30 Versione L max.
RoHS

Supporto tecnico