Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza | L1 | B | Versione 1 | Materiale corpo base | Dimensioni | Versione 2 | D2 | C | D1 | B2 | D3 | H=Altezza | L2 | B1=Larghezza | K | E | Forma | F (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.30 € | 1 | 4 giorni | 30 | 7.5 | 12 | temprato | acciaio per utensili | 2 | rettificato | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 1x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | A | 120 | 0.0077 | ||
133.10 € | 1 | 4 giorni | 45 | 7.5 | 12 | temprato | acciaio per utensili | 2 | rettificato | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 2x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | A | 180 | 0.0121 | ||
174.89 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7.5 | 12 | temprato | acciaio per utensili | 2 | rettificato | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 3x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | A | 240 | 0.0161 | ||
54.94 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12.5 | 18 | temprato | acciaio per utensili | 3 | rettificato | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 1x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 142 | 0.0267 | ||
63.70 € | 1 | 4 giorni | 75 | 12.5 | 18 | temprato | acciaio per utensili | 3 | rettificato | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 2x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 213 | 0.0397 | ||
80.87 € | 1 | 4 giorni | 100 | 12.5 | 18 | temprato | acciaio per utensili | 3 | rettificato | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 3x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 285 | 0.0527 | ||
100.40 € | 1 | 4 giorni | 125 | 12.5 | 18 | temprato | acciaio per utensili | 3 | rettificato | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 4x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 356 | 0.0664 | ||
113.22 € | 1 | 4 giorni | 150 | 12.5 | 18 | temprato | acciaio per utensili | 3 | rettificato | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 5x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | A | 427 | 0.0792 | ||
104.13 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 31 | temprato | acciaio per utensili | 6 | rettificato | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 1x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 684 | 0.1780 | ||
134.11 € | 1 | 4 giorni | 150 | 25 | 31 | temprato | acciaio per utensili | 6 | rettificato | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 2x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 1026 | 0.2648 | ||
172.53 € | 1 | 4 giorni | 200 | 25 | 31 | temprato | acciaio per utensili | 6 | rettificato | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 3x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 1368 | 0.3542 | ||
210.26 € | 1 | 4 giorni | 250 | 25 | 31 | temprato | acciaio per utensili | 6 | rettificato | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 4x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 1710 | 0.4434 | ||
249.02 € | 1 | 4 giorni | 300 | 25 | 31 | temprato | acciaio per utensili | 6 | rettificato | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 5x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 2052 | 0.5305 | ||
298.88 € | 1 | 4 giorni | 350 | 25 | 31 | temprato | acciaio per utensili | 6 | rettificato | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 6x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 2394 | 0.6188 | ||
336.26 € | 1 | 4 giorni | 400 | 25 | 31 | temprato | acciaio per utensili | 6 | rettificato | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 7X50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 2736 | 0.7089 | ||
421.51 € | 1 | 4 giorni | 500 | 25 | 31 | temprato | acciaio per utensili | 6 | rettificato | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 9x50 | 16 | 5.2 | 1 | A | 3420 | 0.8871 | ||
211.62 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 44 | temprato | acciaio per utensili | 9 | rettificato | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 1x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | A | 2390 | 0.7787 | ||
279.34 € | 1 | 4 giorni | 300 | 50 | 44 | temprato | acciaio per utensili | 9 | rettificato | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 2x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | A | 3586 | 1.1700 | ||
356.16 € | 1 | 4 giorni | 400 | 50 | 44 | temprato | acciaio per utensili | 9 | rettificato | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 3x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | A | 4781 | 1.5570 | ||
432.31 € | 1 | 4 giorni | 500 | 50 | 44 | temprato | acciaio per utensili | 9 | rettificato | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 4x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | A | 5976 | 1.9510 | ||
138.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | 7.5 | 12 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 2 | - | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 1x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | B | 120 | 0.0066 | ||
168.46 € | 1 | 4 giorni | 45 | 7.5 | 12 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 2 | - | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 2x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | B | 180 | 0.0099 | ||
198.82 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7.5 | 12 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 2 | - | 2.55 | 7.5 | M3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 3x15 | 7 | 2.1 | 0.5 | B | 240 | 0.0132 | ||
70.77 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12.5 | 18 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 1x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 142 | 0.0223 | ||
87.29 € | 1 | 4 giorni | 75 | 12.5 | 18 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 2x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 213 | 0.0332 | ||
106.14 € | 1 | 4 giorni | 100 | 12.5 | 18 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 3x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 285 | 0.0445 | ||
125.01 € | 1 | 4 giorni | 125 | 12.5 | 18 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 4x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 356 | 0.0550 | ||
158.04 € | 1 | 4 giorni | 150 | 12.5 | 18 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 3 | - | 3.3 | 10.8 | M4 | 3.5 | 6 | 8 | 5x25 | 9 | 3.1 | 0.6 | B | 427 | 0.0664 | ||
134.11 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 31 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 1x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 684 | 0.1464 | ||
172.17 € | 1 | 4 giorni | 150 | 25 | 31 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 2x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 1026 | 0.2206 | ||
210.60 € | 1 | 4 giorni | 200 | 25 | 31 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 3x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 1368 | 0.2925 | ||
250.01 € | 1 | 4 giorni | 250 | 25 | 31 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 4x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 1710 | 0.3671 | ||
294.49 € | 1 | 4 giorni | 300 | 25 | 31 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 5x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 2052 | 0.4422 | ||
350.44 € | 1 | 4 giorni | 350 | 25 | 31 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 6x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 2394 | 0.5157 | ||
409.39 € | 1 | 4 giorni | 400 | 25 | 31 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 7X50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 2736 | 0.5882 | ||
553.61 € | 1 | 4 giorni | 500 | 25 | 31 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 6 | - | 5.3 | 19.3 | M6 | 6 | 10 | 15 | 9x50 | 16 | 5.2 | 1 | B | 3420 | 0.7331 | ||
233.18 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 44 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 9 | - | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 1x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | B | 2390 | 0.6384 | ||
331.90 € | 1 | 4 giorni | 300 | 50 | 44 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 9 | - | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 2x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | B | 3586 | 0.9546 | ||
460.63 € | 1 | 4 giorni | 400 | 50 | 44 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 9 | - | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 3x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | B | 4781 | 1.2720 | ||
555.64 € | 1 | 4 giorni | 500 | 50 | 44 | rivestita in teflon | acciaio automatico | 9 | - | 6.8 | 28 | M8 | 9 | 11 | 22 | 4x100 | 23.5 | 6.2 | 1.2 | B | 5976 | 1.5930 |
Loading...
Denominazione | Guida Lineare | RoHS | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza
L1
B
Versione 1
Materiale corpo base
Dimensioni
Versione 2
D2
C
D1
B2
D3
H=Altezza
L2
B1=Larghezza
K
E
Forma
F(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali