Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21406-15004801 |
21406-20005801 |
21406-25006301 |
21406-30007601 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | H1 | B | H | Dimensioni | H2 | L3=Lunghezza | L4 | T | B1=Larghezza | E | My (Nm) | Capacità di carico statico (N) | M | Mz (Nm) | Foro per lubrificante | Capacità di carico dinamico (N) | Mx (Nm) | E1 | E2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.65 € | 1 | 4 giorni | 26 | 24 | 15 | 14 | 15 | 4.6 | 47.6 | 21.6 | 5.6 | 34 | 9.5 | 28 | 7250 | M4 | 28 | Ø3 | 3900 | 40 | 4.3 | 5 | 0.0975 | ||
73.00 € | 1 | 4 giorni | 32 | 28 | 20 | 18 | 20 | 5 | 58 | 28 | 7 | 42 | 11 | 103 | 14700 | M5 | 103 | M6x1 | 8300 | 126 | 5 | 13.5 | 0.1632 | ||
76.51 € | 1 | 4 giorni | 35 | 33 | 23 | 22 | 25 | 7 | 62.5 | 31.5 | 8.4 | 48 | 12.5 | 175 | 22300 | M6 | 172 | M6x1 | 11900 | 200 | 4.8 | 13.5 | 0.2352 | ||
83.02 € | 1 | 4 giorni | 40 | 42 | 28 | 26 | 30 | 9 | 75.6 | 38.6 | 11.2 | 60 | 16 | 270 | 29400 | M8 | 270 | M6x1 | 15950 | 320 | 7 | 13 | 0.4732 |
Loading...
Versione 1 | compatto | Materiale componenti | acciaio per cuscinetti volventi | Materiale corpo base | acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Carrello Di Guida | Versione 2 | versione corta | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
A
H1
B
H
Dimensioni
H2
L3=Lunghezza
L4
T
B1=Larghezza
E
My(Nm)
Capacità di carico statico(N)
M
Mz(Nm)
Foro per lubrificante
Capacità di carico dinamico(N)
Mx(Nm)
E1
E2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali