Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21420-07102301 |
21420-09103101 |
21420-12103501 |
21420-15104301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | A (mm) | A1 (mm) | Dimensioni | H1 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L3=Lunghezza (mm) | L4 (mm) | B1=Larghezza (mm) | E (mm) | T (mm) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | M | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.50 € | 1 | 4 giorni | 7 | 880 | 1370 | 12 | 8 | 7 | 8 | 4.7 | 1.5 | 23.5 | 13.5 | 17 | 5 | 2.5 | 5.1 | 2.55 | 2.55 | M2 | 0.0108 | ||
66.63 € | 1 | 4 giorni | 9 | 1470 | 2250 | 15 | 10 | 9 | 10 | 5.5 | 2.2 | 31 | 20 | 20 | 5.5 | 3 | 10.4 | 5.1 | 5.1 | M3 | 0.0357 | ||
67.01 € | 1 | 4 giorni | 12 | 2665 | 4020 | 20 | 15 | 12 | 13 | 7.5 | 3 | 35 | 20.8 | 27 | 7.5 | 3.5 | 14.7 | 8.04 | 8.72 | M3 | 0.0782 | ||
67.79 € | 1 | 4 giorni | 15 | 4410 | 6570 | 25 | 20 | 15 | 16 | 9.5 | 4 | 43 | 25.7 | 32 | 8.5 | 4 | 30.2 | 16.5 | 17.9 | M3 | 0.0732 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Denominazione | Carrello Di Guida | Versione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | standard | Versione 2 | mini | RoHS | sì |
PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
A(mm)
A1(mm)
Dimensioni
H1(mm)
H(mm)
H2(mm)
L3=Lunghezza(mm)
L4(mm)
B1=Larghezza(mm)
E(mm)
T(mm)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
M
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali