Indicatore di posizione non programmato (21922)

Indicatore di posizione non programmato (21922)
· Lettura diretta dei valori di misura impostati

· Modalità lineare o angolare

· Display LCD con 5 posizioni

· Sostituzione semplice delle batterie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21922-11
21922-12
21922-31
21922-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Posizione montaggio Valutazione di sicurezza N. ordine software Peso (ERP)
(kg)

277.39 €

1 4 giorni Arancio1--0.0937

277.39 €

1 4 giorni Nero1--0.0943

277.39 €

1 4 giorni Arancio3--0.1450

277.39 €

1 4 giorni Nero321922-0921922-090.0943

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Indicatori di posizione Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio
B=larghezza(mm) 38.8 D=diametro alesaggio(mm) 30 H=altezza(mm) 71
L=lunghezza(mm) 48 Versione 1 Digitale Versione 2 Programmabile
Denominazione Indicatore di posizione N. ONU UN 3091 Classe (merce pericolosa) Classe di merci pericolose 9
RoHS

Supporto tecnico