Centraggio simile a DIN 6321 forma B cilindrico, ceramica blu rettificato (02020)

Centraggio simile a DIN 6321 forma B cilindrico, ceramica blu rettificato (02020)
· Soluzione composita metallo-ceramica

· Resistente agli urti e ai piegamenti

· Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02020-01-20307
02020-01-20312
02020-01-20410
02020-01-20416
02020-01-20610
02020-01-20618
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro esterno D2=Diametro del perno H2 H3 H=Altezza H1 PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

110.01 €

1 4 giorni 340.63760.00080.0008

115.93 €

1 4 giorni 340.631260.00090.0009

120.67 €

1 4 giorni 460.941090.00220.0022

137.23 €

1 4 giorni 460.941690.00260.0026

123.03 €

1 4 giorni 681.251090.00410.0041

146.69 €

1 4 giorni 681.251890.00540.0054

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore corpo base blu Forma B Materiale corpo base ceramica
Denominazione Centraggio Sistema di fissaggio diametro del foro di centraggio Superficie corpo base rettificato
Forma dell'appoggio rotondo Versione 1 cilindrico DIN simile a DIN 6321
Forza di serraggio F(kN)

Supporto tecnico