Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42220-30-168381025 |
42220-30-268381025 |
42220-30-368381025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Tipo di stampo | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230.52 € | 1 | 4 giorni | A | Centraggio | 0.6277 | ||
256.13 € | 1 | 4 giorni | B | Perno differenziale | 0.6251 | ||
215.13 € | 1 | 4 giorni | C | Bullone di fissaggio | 0.6277 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Bullone di fissaggio | Versione 1 | UNILOCK | D=Alloggiamento(mm) | 38 |
D1=Diametro(mm) | 25 | D2(mm) | 37 | D3(mm) | 25 |
H(mm) | 9.5 | T(mm) | 24.5 | Dimensioni | Grandezza del sistema 138MM |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Forma
Tipo di stampo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali