Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, Forma D (02020-01)

Elementi di centraggio in ceramica simili a DIN 6321, Forma D (02020-01)
· Soluzione composita metallo-ceramica

· Resistente agli urti e ai piegamenti

· Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02020-01-40307
02020-01-40312
02020-01-40410
02020-01-40416
02020-01-40610
02020-01-40618
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro perno
(Ø)
B
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

123.03 €

1 4 giorni 41.23760.632.40.0006

154.97 €

1 4 giorni 41.231260.632.40.0008

153.77 €

1 4 giorni 61.641090.943.20.0020

186.91 €

1 4 giorni 61.641690.943.20.0024

153.77 €

1 4 giorni 8261091.254.50.0037

181.65 €

1 4 giorni 8261891.254.50.0047

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa piccola Materiale ceramica Corpo con finitura superficiale Rettificato
Colore corpo base Blu Forma D Denominazione Centraggio
Versione 1 Spianato Sistema di fissaggio Diametro del foro di centraggio Forma dell'appoggio Rotondo
DIN Simile a DIN 6321 RoHS

Supporto tecnico