Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04400-005050 |
04400-006050 |
04400-008080 |
04400-010080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B | D1=Diametro del perno | B=Larghezza | C | H | F | J | T | Compatibile con | G | E | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.55 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 50 | M3 | 17 | M3x4 | 3 | 04400-3240... | 3 | 10 | 5 | 0.0386 | 0.0386 | ||
48.36 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 50 | M3 | 17 | M3x4 | 3 | 04400-3240... | 3 | 10 | 5 | 0.0213 | 0.0213 | ||
50.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 80 | M5 | 22 | M5x5 | 4.5 | 04400-4050... | 4.3 | 15 | 8 | 0.0618 | 0.0618 | ||
51.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 80 | M5 | 22 | M5x5 | 4.5 | 04400-4050... | 4.3 | 15 | 8 | 0.0839 | 0.0839 |
Loading...
Materiale corpo base | acciaio da bonifica | Denominazione | Bullone Di Fissaggio | Forza di serraggio F(kN) | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
B
D1=Diametro del perno
B=Larghezza
C
H
F
J
T
Compatibile con
G
E
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali