Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42220-25-1251
Forma | A | Materiale corpo base | acciaio da cementazione | Denominazione | Riduttore 5 Assi |
---|---|---|---|---|---|
H=Altezza | 125 | Versione 1 | UNILOCK | D=Alloggiamento | 6 |
SW | 15 | Coppia di serraggio max.(Nm) | GRANDEZZA DEL SISTEMA 138MM | D4 | 50 |
Forza di serraggio F(kN) | sì | PL Edelstahl | 7.0000 | Peso (ERP)(kg) | 7.0000 |
Si trova sulla pagina di Riduttore 5 assi UNILOCK grandezza del sistema 138 mm, forma A, acciaio cementazione (42220), il codice articolo è il seguente: 42220-25-1251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42220-25-1251.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali