Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (01251) (Codici componente)

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (01251)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01251-100302230
01251-100402840
01251-100503450
01251-100634363
01251-100805280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,055.70 €

1 4 giorni 22090100300303002504050.0000

1,633.92 €

1 4 giorni 28090160400304003204090.0000

2,587.50 €

1 4 giorni 340902005003550040050165.0000

3,779.82 €

1 4 giorni 4351002506304063050050275.0000

5,856.72 €

1 4 giorni 5251153208004580064050475.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale GJL300 Forma A Denominazione Squadra di fissaggio
Versione 1 Con superfici di contatto prelavorate Versione 2 Su un lato RoHS

Supporto tecnico