Squadra doppia (01265) (Codici componente)

Squadra doppia (01265)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di serraggio pre-lavorate

· Superfici di riferimento con finitura di precisione

· Per tavole della macchina secondo DIN 55201, JIS 6337-1980

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01265-0040151
01265-0050201
01265-0063251
01265-008030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Altezza
(mm)
B1
(mm)
C D E
(mm)
E1
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4,378.74 €

1 4 giorni 55355055151±0.220075.5±0.22050183.0000

5,769.78 €

1 4 giorni 65365075201±0.2250101.5±0.22050317.0000

8,609.82 €

1 4 giorni 803800100251±0.2315125.5±0.22555537.0000

11,550.60 €

1 4 giorni 803800135301±0.2400150.5±0.22560726.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia Denominazione Squadra di fissaggio Versione 1 Su due lati, bilaterale
Versione 2 Senza foro RoHS

Supporto tecnico