Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | D1 | F x 30° | B | L | H | B1 | D=Diametro perno di bloccaggio | L1=Lunghezza maniglia | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.37 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 14 | 8 | 10 | 1 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | giallo navone RAL 1021 | 14 | 8 | 10 | 1 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 14 | 8 | 10 | 1 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | rosso traffico RAL 3020 | 14 | 8 | 10 | 1 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | verde segnale RAL 6032 | 14 | 8 | 10 | 1 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | blu traffico RAL 5017 | 14 | 8 | 10 | 1 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | grigio luce RAL 7035 | 14 | 8 | 10 | 1 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 14 | 8 | 10 | 1.3 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 14 | 8 | 12 | 1.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0330 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | giallo navone RAL 1021 | 14 | 8 | 10 | 1.3 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 14 | 8 | 10 | 1.3 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | rosso traffico RAL 3020 | 14 | 8 | 10 | 1.3 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | verde segnale RAL 6032 | 14 | 8 | 10 | 1.3 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | blu traffico RAL 5017 | 14 | 8 | 10 | 1.3 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | grigio luce RAL 7035 | 14 | 8 | 10 | 1.3 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0200 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | giallo navone RAL 1021 | 14 | 8 | 12 | 1.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0330 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 14 | 8 | 12 | 1.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0330 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | rosso traffico RAL 3020 | 14 | 8 | 12 | 1.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0330 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | verde segnale RAL 6032 | 14 | 8 | 12 | 1.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0330 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | blu traffico RAL 5017 | 14 | 8 | 12 | 1.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0330 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | grigio luce RAL 7035 | 14 | 8 | 12 | 1.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0330 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 14 | 8 | 10 | 1.8 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0210 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 14 | 8 | 12 | 1.8 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0340 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 35 | 15 | 16 | 1.8 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0790 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | giallo navone RAL 1021 | 14 | 8 | 10 | 1.8 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0210 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 14 | 8 | 10 | 1.8 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0210 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | rosso traffico RAL 3020 | 14 | 8 | 10 | 1.8 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0210 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | verde segnale RAL 6032 | 14 | 8 | 10 | 1.8 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0210 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | blu traffico RAL 5017 | 14 | 8 | 10 | 1.8 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0210 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | grigio luce RAL 7035 | 14 | 8 | 10 | 1.8 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0210 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | giallo navone RAL 1021 | 14 | 8 | 12 | 1.8 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0340 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 14 | 8 | 12 | 1.8 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0340 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | rosso traffico RAL 3020 | 14 | 8 | 12 | 1.8 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0340 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | verde segnale RAL 6032 | 14 | 8 | 12 | 1.8 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0340 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | blu traffico RAL 5017 | 14 | 8 | 12 | 1.8 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0340 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | grigio luce RAL 7035 | 14 | 8 | 12 | 1.8 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0340 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | giallo navone RAL 1021 | 35 | 15 | 16 | 1.8 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0790 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 35 | 15 | 16 | 1.8 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0790 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | rosso traffico RAL 3020 | 35 | 15 | 16 | 1.8 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0790 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | verde segnale RAL 6032 | 35 | 15 | 16 | 1.8 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0790 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | blu traffico RAL 5017 | 35 | 15 | 16 | 1.8 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0790 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | grigio luce RAL 7035 | 35 | 15 | 16 | 1.8 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0790 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 14 | 8 | 12 | 2.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0350 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 35 | 15 | 16 | 2.3 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0800 | ||
21.51 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 60 | 20 | 20 | 2.3 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1470 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | giallo navone RAL 1021 | 14 | 8 | 12 | 2.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0350 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 14 | 8 | 12 | 2.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0350 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | rosso traffico RAL 3020 | 14 | 8 | 12 | 2.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0350 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | verde segnale RAL 6032 | 14 | 8 | 12 | 2.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0350 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | blu traffico RAL 5017 | 14 | 8 | 12 | 2.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0350 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | grigio luce RAL 7035 | 14 | 8 | 12 | 2.3 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0350 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | giallo navone RAL 1021 | 35 | 15 | 16 | 2.3 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0800 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 35 | 15 | 16 | 2.3 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0800 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | rosso traffico RAL 3020 | 35 | 15 | 16 | 2.3 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0800 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | verde segnale RAL 6032 | 35 | 15 | 16 | 2.3 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0800 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | blu traffico RAL 5017 | 35 | 15 | 16 | 2.3 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0800 | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | grigio luce RAL 7035 | 35 | 15 | 16 | 2.3 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0800 | ||
21.51 € | 1 | 4 giorni | giallo navone RAL 1021 | 60 | 20 | 20 | 2.3 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1470 | ||
21.51 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 60 | 20 | 20 | 2.3 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1470 | ||
21.51 € | 1 | 4 giorni | rosso traffico RAL 3020 | 60 | 20 | 20 | 2.3 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1470 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Materiale dei componenti | resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Forma | F | Versione 1 | versione liscia | Denominazione | Spina Di Posizione Con Leva |
Tipo di stampo | con manicotto, liscio e con tappo | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
D1
F x 30°
B
L
H
B1
D=Diametro perno di bloccaggio
L1=Lunghezza maniglia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali