Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | D1 | F x 30° | D2 | L3 | B | L | H | B1 | D=Diametro perno di bloccaggio | L1=Lunghezza maniglia | SW | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.71 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | 0.0230 | ||
14.71 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8 | M10x1 | 1 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | 0.0230 | ||
14.71 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | 0.0240 | ||
14.89 € | 1 | 4 giorni | 15 | 8 | M12 | 1.3 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 19 | 0.0240 | ||
14.71 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8 | M10x1 | 1.3 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | 0.0240 | ||
14.89 € | 1 | 4 giorni | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.3 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 19 | 0.0240 | ||
14.71 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 17 | 0.0380 | ||
14.89 € | 1 | 4 giorni | 15 | 8 | M12 | 1.8 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 19 | 0.0380 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 24 | 0.0860 | ||
14.71 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8 | M10x1 | 1.8 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 17 | 0.0380 | ||
14.89 € | 1 | 4 giorni | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.8 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 19 | 0.0380 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15 | M16x1.5 | 1.8 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 24 | 0.0860 | ||
14.89 € | 1 | 4 giorni | 15 | 8 | M12 | 2.3 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 19 | 0.0390 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 24 | 0.0920 | ||
20.63 € | 1 | 4 giorni | 60 | 20 | M20 | 2.3 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 30 | 0.1650 | ||
14.89 € | 1 | 4 giorni | 15 | 8 | M12x1.5 | 2.3 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 19 | 0.0390 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15 | M16x1.5 | 2.3 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 24 | 0.0920 | ||
20.63 € | 1 | 4 giorni | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 30 | 0.1650 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15 | M16 | 2.8 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 24 | 0.0910 | ||
20.63 € | 1 | 4 giorni | 60 | 20 | M20 | 2.8 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 30 | 0.1670 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15 | M16x1.5 | 2.8 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 24 | 0.0910 | ||
20.63 € | 1 | 4 giorni | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.8 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 30 | 0.1670 | ||
20.63 € | 1 | 4 giorni | 60 | 20 | M20 | 3 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 30 | 0.1730 | ||
20.63 € | 1 | 4 giorni | 60 | 20 | M20x1.5 | 3 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 30 | 0.1730 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Controdado | con controdado | Denominazione | Spina Di Posizione Con Leva | Tipo di stampo | con corpo filettato, con dado |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
D1
F x 30°
D2
L3
B
L
H
B1
D=Diametro perno di bloccaggio
L1=Lunghezza maniglia
SW
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali