Spina di posizi. con leva con battuta, forma C con corpo filettato/cappuccio, acciaio (03099)

Spina di posizi. con leva con battuta, forma C con corpo filettato/cappuccio, acciaio (03099)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-22-1060410
03099-22-10604102
03099-22-106041016
03099-22-106041084
03099-22-106041086
03099-22-106041087
03099-22-106041088
03099-22-1060510
03099-22-1060512
03099-22-10605102
03099-22-106051016
03099-22-10605122
03099-22-106051084
03099-22-106051086
03099-22-106051087
03099-22-106051088
03099-22-106051216
03099-22-106051284
03099-22-106051286
03099-22-106051287
03099-22-106051288
03099-22-1060610
03099-22-1060612
03099-22-10606102
03099-22-1060616
03099-22-106061016
03099-22-10606122
03099-22-10606162
03099-22-106061084
03099-22-106061086
03099-22-106061087
03099-22-106061088
03099-22-106061216
03099-22-106061284
03099-22-106061286
03099-22-106061287
03099-22-106061288
03099-22-106061616
03099-22-106061684
03099-22-106061686
03099-22-106061687
03099-22-106061688
03099-22-1060812
03099-22-1060816
03099-22-10608122
03099-22-10608162
03099-22-106081216
03099-22-106081284
03099-22-106081286
03099-22-106081287
03099-22-106081288
03099-22-106081616
03099-22-106081684
03099-22-106081686
03099-22-106081687
03099-22-106081688
03099-22-10608201
03099-22-1060820116
03099-22-106082012
03099-22-1060820184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Versione 2 Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
D1 F x 30° SW1 D2 L3 B L H B1 D=Diametro perno di bloccaggio L1=Lunghezza maniglia Peso (ERP)
(kg)

18.15 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021a sinistra148M10110101510.939.564.9426.30.0190

18.15 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004a sinistra148M10110101510.939.564.9426.30.0190

18.15 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021a sinistra148M10110101510.939.564.9426.30.0190

18.15 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020a sinistra148M10110101510.939.564.9426.30.0190

18.15 €

1 4 giorni verde segnale RAL 6032a sinistra148M10110101510.939.564.9426.30.0190

18.15 €

1 4 giorni blu traffico RAL 5017a sinistra148M10110101510.939.564.9426.30.0190

18.15 €

1 4 giorni grigio luce RAL 7035a sinistra148M10110101510.939.564.9426.30.0190

18.15 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021a sinistra148M101.310101510.939.564.9526.30.0190

18.55 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021a sinistra155M121.312121912.948.485.7531.10.0310

18.15 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004a sinistra148M101.310101510.939.564.9526.30.0190

18.15 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021a sinistra148M101.310101510.939.564.9526.30.0190

18.55 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004a sinistra155M121.312121912.948.485.7531.10.0310

18.15 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020a sinistra148M101.310101510.939.564.9526.30.0190

18.15 €

1 4 giorni verde segnale RAL 6032a sinistra148M101.310101510.939.564.9526.30.0190

18.15 €

1 4 giorni blu traffico RAL 5017a sinistra148M101.310101510.939.564.9526.30.0190

18.15 €

1 4 giorni grigio luce RAL 7035a sinistra148M101.310101510.939.564.9526.30.0190

18.55 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021a sinistra155M121.312121912.948.485.7531.10.0310

18.55 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020a sinistra155M121.312121912.948.485.7531.10.0310

18.55 €

1 4 giorni verde segnale RAL 6032a sinistra155M121.312121912.948.485.7531.10.0310

18.55 €

1 4 giorni blu traffico RAL 5017a sinistra155M121.312121912.948.485.7531.10.0310

18.55 €

1 4 giorni grigio luce RAL 7035a sinistra155M121.312121912.948.485.7531.10.0310

18.15 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021a sinistra148M101.810101510.939.564.9626.30.0190

18.55 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021a sinistra155M121.812121912.948.485.7631.10.0310

18.15 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004a sinistra148M101.810101510.939.564.9626.30.0190

22.16 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021a sinistra3515M161.816162616.662.8107641.50.0740

18.15 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021a sinistra148M101.810101510.939.564.9626.30.0190

18.55 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004a sinistra155M121.812121912.948.485.7631.10.0310

22.16 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004a sinistra3515M161.816162616.662.8107641.50.0740

18.15 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020a sinistra148M101.810101510.939.564.9626.30.0190

18.15 €

1 4 giorni verde segnale RAL 6032a sinistra148M101.810101510.939.564.9626.30.0190

18.15 €

1 4 giorni blu traffico RAL 5017a sinistra148M101.810101510.939.564.9626.30.0190

18.15 €

1 4 giorni grigio luce RAL 7035a sinistra148M101.810101510.939.564.9626.30.0190

18.55 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021a sinistra155M121.812121912.948.485.7631.10.0310

18.55 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020a sinistra155M121.812121912.948.485.7631.10.0310

18.55 €

1 4 giorni verde segnale RAL 6032a sinistra155M121.812121912.948.485.7631.10.0310

18.55 €

1 4 giorni blu traffico RAL 5017a sinistra155M121.812121912.948.485.7631.10.0310

18.55 €

1 4 giorni grigio luce RAL 7035a sinistra155M121.812121912.948.485.7631.10.0310

22.16 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021a sinistra3515M161.816162616.662.8107641.50.0740

22.16 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020a sinistra3515M161.816162616.662.8107641.50.0740

22.16 €

1 4 giorni verde segnale RAL 6032a sinistra3515M161.816162616.662.8107641.50.0740

22.16 €

1 4 giorni blu traffico RAL 5017a sinistra3515M161.816162616.662.8107641.50.0740

22.16 €

1 4 giorni grigio luce RAL 7035a sinistra3515M161.816162616.662.8107641.50.0740

18.55 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021a sinistra155M122.312121912.948.485.7831.10.0330

22.16 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021a sinistra3515M162.316162616.662.8107841.50.0760

18.55 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004a sinistra155M122.312121912.948.485.7831.10.0330

22.16 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004a sinistra3515M162.316162616.662.8107841.50.0760

18.55 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021a sinistra155M122.312121912.948.485.7831.10.0330

18.55 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020a sinistra155M122.312121912.948.485.7831.10.0330

18.55 €

1 4 giorni verde segnale RAL 6032a sinistra155M122.312121912.948.485.7831.10.0330

18.55 €

1 4 giorni blu traffico RAL 5017a sinistra155M122.312121912.948.485.7831.10.0330

18.55 €

1 4 giorni grigio luce RAL 7035a sinistra155M122.312121912.948.485.7831.10.0330

22.16 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021a sinistra3515M162.316162616.662.8107841.50.0760

22.16 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020a sinistra3515M162.316162616.662.8107841.50.0760

22.16 €

1 4 giorni verde segnale RAL 6032a sinistra3515M162.316162616.662.8107841.50.0760

22.16 €

1 4 giorni blu traffico RAL 5017a sinistra3515M162.316162616.662.8107841.50.0760

22.16 €

1 4 giorni grigio luce RAL 7035a sinistra3515M162.316162616.662.8107841.50.0760

25.12 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021a sinistra6020M20x1.52.320203020.572.3128.5851.30.1430

25.12 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021a sinistra6020M20x1.52.320203020.572.3128.5851.30.1430

25.12 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004a sinistra6020M20x1.52.320203020.572.3128.5851.30.1430

25.12 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020a sinistra6020M20x1.52.320203020.572.3128.5851.30.1430

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti polipropilene
Forma C Controdado senza controdado Versione 1 con battuta
Denominazione Spina Di Posizione Con Leva Tipo di stampo con corpo filettato, con cappuccio RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico