Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | D1 | F x 30° | SW1 | D2 | L3 | SW2 | B | L | H | B1 | D=Diametro perno di bloccaggio | L1=Lunghezza maniglia | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.31 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 17 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0190 | ||
22.31 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0190 | ||
24.62 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0310 | ||
22.31 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0190 | ||
24.62 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0310 | ||
27.64 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0740 | ||
24.62 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0330 | ||
27.64 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 24 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0760 | ||
34.36 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1430 | ||
27.64 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 35 | 15 | M16 | 2.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0780 | ||
34.36 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.8 | 20 | 20 | 30 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1430 | ||
34.36 € | 1 | 4 giorni | a sinistra | 60 | 20 | M20x1.5 | 3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1480 | ||
22.31 € | 1 | 4 giorni | a destra | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 17 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0190 | ||
22.31 € | 1 | 4 giorni | a destra | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0190 | ||
24.62 € | 1 | 4 giorni | a destra | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0310 | ||
22.31 € | 1 | 4 giorni | a destra | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0190 | ||
24.62 € | 1 | 4 giorni | a destra | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0310 | ||
27.64 € | 1 | 4 giorni | a destra | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0740 | ||
24.62 € | 1 | 4 giorni | a destra | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0330 | ||
27.64 € | 1 | 4 giorni | a destra | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 24 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0760 | ||
34.36 € | 1 | 4 giorni | a destra | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1430 | ||
27.64 € | 1 | 4 giorni | a destra | 35 | 15 | M16 | 2.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0780 | ||
34.36 € | 1 | 4 giorni | a destra | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.8 | 20 | 20 | 30 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1430 | ||
34.36 € | 1 | 4 giorni | a destra | 60 | 20 | M20x1.5 | 3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1480 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | grezzo | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Controdado | con controdado | Versione 1 | con battuta | Denominazione | Spina Di Posizione Con Leva |
Tipo di stampo | con corpo filettato, con dado | RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
D1
F x 30°
SW1
D2
L3
SW2
B
L
H
B1
D=Diametro perno di bloccaggio
L1=Lunghezza maniglia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali