Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03089-093004060 |
03089-093105080 |
03089-093206100 |
03089-093308120 |
03089-093903060 |
03089-193004060 |
03089-193105080 |
03089-193206100 |
03089-193308120 |
03089-193903060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | D1 | F x 30° | L2 | SW1 | D2 | Corsa S | L1 | L3 | L | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 12 | 6 | M6 | 1 | 6 | 6 | 14 | 4 | 15 | 13 | 36 | 4 | ||
5.34 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 12 | 6 | M8 | 1.3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 17 | 15 | 40 | 5 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 15 | 8 | M10 | 1.8 | 8 | 10 | 18 | 6 | 20 | 17 | 47.5 | 6 | ||
7.29 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 19 | 8 | M12 | 2.3 | 10 | 12 | 25 | 8 | 26 | 23 | 61.7 | 8 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 10 | 4 | M6 | 0.8 | 5 | 6 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | 31.5 | 3 | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 12 | 6 | M6 | 1 | 6 | 6 | 14 | 4 | 15 | 13 | 36 | 4 | ||
6.06 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 12 | 6 | M8 | 1.3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 17 | 15 | 40 | 5 | ||
6.72 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 15 | 8 | M10 | 1.8 | 8 | 10 | 18 | 6 | 20 | 17 | 47.5 | 6 | ||
8.00 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 19 | 8 | M12 | 2.3 | 10 | 12 | 25 | 8 | 26 | 23 | 61.7 | 8 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 10 | 4 | M6 | 0.8 | 5 | 6 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | 31.5 | 3 |
Loading...
Forma | CP |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
D1
F x 30°
L2
SW1
D2
Corsa S
L1
L3
L
D
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali