Perno autoblocc. a sfere con impugnatura a fungo, acciaio inox, inch (03194)

Perno autoblocc. a sfere con impugnatura a fungo, acciaio inox, inch (03194)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Autobloccante

· Alta resistenza al taglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03194-23CLL08
03194-23CLL12
03194-23CLL16
03194-23CLL20
03194-23CML08
03194-23CML12
03194-23CML16
03194-23CML20
03194-23CML24
03194-23CML28
03194-23CML32
03194-23CNL16
03194-23CNL20
03194-23CNL24
03194-23CNL28
03194-23CNL32
03194-31COL16
03194-31COL20
03194-31COL24
03194-31COL28
03194-31COL32
03194-31CPL16
03194-31CPL20
03194-31CPL24
03194-31CPL28
03194-31CPL32
03194-31CPL36
03194-31CPL40
03194-31CQL16
03194-31CQL20
03194-31CQL24
03194-31CQL28
03194-31CQL32
03194-31CQL36
03194-31CQL40
03194-31CUL16
03194-31CUL20
03194-31CUL24
03194-31CUL28
03194-31CUL32
03194-31CUL36
03194-31CUL40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Sforzo di taglio doppio max.
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

25.50 €

1 4 giorni 253/165.25140.526.518.73/16130.0386

25.99 €

1 4 giorni 253/165.25140.7526.525.053/16130.0393

27.89 €

1 4 giorni 253/165.2514126.531.43/16130.0416

28.30 €

1 4 giorni 253/165.25141.2526.537.753/16130.0410

27.61 €

1 4 giorni 251/47.2140.526.519.61/4240.0402

28.23 €

1 4 giorni 251/47.2140.7526.525.951/4240.0865

28.86 €

1 4 giorni 251/47.214126.532.31/4240.0432

29.90 €

1 4 giorni 251/47.2141.2526.538.651/4240.0447

31.24 €

1 4 giorni 251/47.2141.526.5451/4240.0463

32.68 €

1 4 giorni 251/47.2141.7526.551.351/4240.0475

33.40 €

1 4 giorni 251/47.214226.557.71/4240.0490

29.05 €

1 4 giorni 255/169.514126.533.35/16380.0478

29.67 €

1 4 giorni 255/169.5141.2526.539.655/16380.0501

30.82 €

1 4 giorni 255/169.5141.526.5465/16380.0525

31.48 €

1 4 giorni 255/169.5141.7526.552.355/16380.0548

32.06 €

1 4 giorni 255/169.514226.558.75/16380.0572

30.80 €

1 4 giorni 333/811.519134.634.23/8540.1067

31.46 €

1 4 giorni 333/811.5191.2534.640.553/8540.1132

32.50 €

1 4 giorni 333/811.5191.534.646.93/8540.1135

33.02 €

1 4 giorni 333/811.5191.7534.653.253/8540.1216

35.37 €

1 4 giorni 333/811.519234.659.63/8540.1238

37.15 €

1 4 giorni 331/21519134.635.41/2960.1214

37.91 €

1 4 giorni 331/215191.2534.641.751/2960.1272

39.40 €

1 4 giorni 331/215191.534.648.11/2960.1371

40.16 €

1 4 giorni 331/215191.7534.654.451/2960.1432

41.62 €

1 4 giorni 331/21519234.660.81/2960.1490

44.73 €

1 4 giorni 331/215192.534.673.51/2960.1616

51.25 €

1 4 giorni 331/21519334.686.21/2960.1750

96.75 €

1 4 giorni 335/81920134.638.75/81500.1448

96.75 €

1 4 giorni 335/819201.2534.645.055/81500.1548

98.02 €

1 4 giorni 335/819201.534.651.45/81500.1644

100.55 €

1 4 giorni 335/819201.7534.657.755/81500.1773

103.31 €

1 4 giorni 335/81920234.664.15/81500.1871

107.13 €

1 4 giorni 335/819202.534.676.85/81500.2057

117.33 €

1 4 giorni 335/81920334.689.55/81500.2259

37.15 €

1 4 giorni 337/161319134.635.17/16740.1136

37.91 €

1 4 giorni 337/1613191.2534.641.457/16740.1184

39.40 €

1 4 giorni 337/1613191.534.647.87/16740.1231

40.16 €

1 4 giorni 337/1613191.7534.654.157/16740.1310

41.62 €

1 4 giorni 337/161319234.660.57/16740.1360

44.73 €

1 4 giorni 337/1613192.534.673.27/16740.1451

51.25 €

1 4 giorni 337/161319334.685.97/16740.1544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Materiale dei componenti acciaio inox L1(mm) 7.8
Denominazione Perno Autobloccante A Sfere Imbastitori a sfere, impugnatura impugnatura a fungo grande Versione 1 con impugnatura a fungo
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico