Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox, con frenafiletto (03059-01) (Codici componente)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox, con frenafiletto (03059-01)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03059-01-05
03059-01-06
03059-01-08
03059-01-10
03059-01-12
03059-01-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Ordine n. chiave di montaggio Chiave di assemblaggio g Peso (ERP)
(kg)

8.07 €

1 4 giorni 55172.41872.30.81.50.80.120.0803040-905140.0015

8.07 €

1 4 giorni 66172.72072.51210.450.2203040-906140.0023

9.08 €

1 4 giorni 87293.522831.22.51.41.050.3703040-908330.0048

10.45 €

1 4 giorni 10831422931.631.41.30.603040-910500.0094

15.11 €

1 4 giorni 12104762810424221.303040-912700.0137

23.75 €

1 4 giorni 1638857.5321452.552.53.9303040-9161000.0306

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta POM Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Forza elastica standard Forma pressore Puntale piatto
Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico