Codice articolo del costruttore: 03051-1A2
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.13 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale: 3 N
Max. Carico: 9 N
D=filettatura: 1/4-20
D1: 2.7 mm
L=lunghezza: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03051-1A2
Codice componente
|
---|
03051-1A2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | 1/4-20 | 2.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.45 | 0.22 | 0.0026 |
Loading...
Materiale punta | POM | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Versione 1 | Con frenafiletto | Forza elastica | Debole |
Forma pressore | Puntale | Profilo di trascinamento | Esagono incassato | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con frenafiletto, inch (03051), il codice articolo è il seguente: 03051-1A2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03051-1A2.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T1(mm)
coppia di serraggio max(Nm)
Coppia di allentamento circa(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03051-1A1 |
03051-1A3 |
03051-1A4 |
03051-1A5 |
03051-1A6 |
03051-1AJ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | 10-32 | 2.4 | 18 | 7 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 0.0014 | ||
5.59 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 8 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 1.05 | 0.37 | 0.0045 | ||
6.54 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 3/8-16 | 4 | 22 | 9 | 3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0067 | ||
10.03 € | 1 | 4 giorni | 5 | 27 | 1/2-13 | 6 | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.0158 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | 20 | 45 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 14 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.9 | 3 | 0.0285 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | 1/4-28 | 2.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.45 | 0.22 | 0.0029 |